Publier vos produits
Layers - Douglas Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Douglas Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Douglas Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Douglas Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers - Douglas Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring

    Traduit par Google,

    DXC19300E2-5

    Couches classiques Douglas, 19x300 mm, 2-5 m

    Dinesen Layers est une collection de parquets en bois d'ingénierie de la même qualité élevée qui caractérise les parquets Dinesen.

    Les planches Layers sont constituées d’une construction à trois couches entièrement en bois massif. Un sol Dinesen Layers vous offre ainsi toutes les propriétés naturelles d'un parquet en bois dans une solution technique.

    Couches Douglas est entièrement fabriqué en sapin de Douglas, avec sa couche supérieure composée du sapin de Douglas massif le plus fin et d'une deuxième et troisième couches constituées de chutes de Douglas massif ou de Douglas jointées par aboutement provenant de notre production de planches pleines.

    Douglas Classique

    Structure subtile avec une expression classique. Harmonieux et calme. Moins de nœuds.

    Douglas − Longueurs aléatoires

    Les planches de longueurs aléatoires sont livrées dans les longueurs disponibles. Cela permet une transition fluide d'une pièce à l'autre et une expression cohérente parfaite pour de nombreux projets. Chaque planche est fabriquée le plus longtemps possible, ce qui permet une très grande utilisation du bois brut.

    Sapin de Douglas, Sapin de Douglas, Pino Douglas, Douglasie, Douglasgran, Douglasgran

    Liste de prix:

    www.dinesen.com/en/products/price-lists/

    Spécification
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Douglas. All three layers are made of European douglas fir The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer

      Length: 2 – 5 m in random lengths

      Width: 300 mm. Tolerance: +/- 0.3 mm

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 3,29

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,15

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 470

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Layers-Douglas-Cassic-Random-Lengths-2-5-meter-300mm-19mm-DXC19300E_2-5_
    • Famille de produitsEngineered Floor
    • Groupe de produitsDouglas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)19
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)5000
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)470
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet