Publier vos produits
Layers - HeartOak - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - HeartOak - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers - HeartOak - 300mm - 19mm - Engineered Flooring

    Traduit par Google,

    OXH19300E2-4

    Couches HeartOak, 19x300 mm, 2-4 m

    Dinesen Layers Oak est une collection de parquets en bois d'ingénierie dans le
    même haute qualité que les planchers en planches Dinesen. Les planches sont construites
    de trois couches de bois massif. Le dessus est constitué des matériaux les plus fins et solides
    chêne dans une épaisseur assortie à nos planchers en planches pleines et durera pendant
    générations. La couche intermédiaire est transversale et constituée de matériaux aboutés
    chutes de chêne ou de frêne issues de notre production de planches massives. Chêne
    et les cendres se complètent en dureté et en résistance, et le
    l'utilisation des deux types de bois contribue à la durabilité et
    durabilité de la planche. Le dessous de la planche est constitué soit
    en chêne massif ou en chutes aboutées en chêne ou en frêne, comme la couche intermédiaire.
    Ainsi, l'expression du dessous peut varier d'une planche à l'autre.

    Dinesen HeartChêne

    HeartOak est un produit signature Dinesen qui contient un mélange de planches à structure dynamique et de planches où les fissures naturelles ont été préservées et verrouillées avec des joints papillon en chêne. L'expression est chaleureuse et authentique avec plus de nœuds.

    Chêne − Longueurs aléatoires

    Les planches de longueurs aléatoires sont livrées dans les longueurs disponibles. Cela permet une transition fluide d'une pièce à l'autre et une expression cohérente parfaite pour de nombreux projets. Chaque planche est réalisée la plus longue possible, ce qui permet d'utiliser une très forte proportion de bois brut.

    Chêne, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

    Liste de prix:

    www.dinesen.com/en/products/price-lists/

    Spécification
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Oak.
      All three layers are made of European hardwood
      The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer.

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 3,5

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,17

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 650

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Layers-HeartOak-Random-Lengths-2-4-meter-300mm-19mm-OXH19300E-2-4
    • Famille de produitsEngineered Floor
    • Groupe de produitsLayers Oak
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)19
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)650
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet