Publier vos produits
Layers - Oak Natural - 300mm - 19 mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Natural - 300mm - 19 mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Natural - 300mm - 19 mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers - Oak Natural - 300mm - 19 mm - Engineered Flooring

    Traduit par Google,

    OXN19300E2-4

    Chêne naturel, couches, 19 x 300 mm, 2 à 4 m

    Dinesen Layers Oak est une collection de parquets en bois d'ingénierie de la
    Même qualité que les parquets Dinesen. Les planches sont fabriquées
    de trois couches de bois massif. Le dessus est en bois massif de la plus haute qualité.
    chêne d'une épaisseur correspondant à nos planchers en planches massives et durera
    générations. La couche intermédiaire est transversale et se compose de
    Chutes de chêne ou de frêne issues de notre production de planches massives. Chêne
    et les cendres se complètent mutuellement en termes de dureté et de résistance, et le
    l'utilisation des deux types de bois contribue à la durabilité et
    durabilité de la planche. Le dessous de la planche est constitué soit
    en chêne massif ou en chutes de chêne ou de frêne aboutées, comme la couche intermédiaire.
    Ainsi, le dessous peut varier en expression d'une planche à l'autre.

    Chêne naturel

    Structure dynamique à l'expression naturelle. Authentique et chaleureuse. Plus de nœuds.

    Chêne − Longueurs aléatoires

    Les planches de longueurs aléatoires sont livrées dans les longueurs disponibles. Cela permet une transition fluide d'une pièce à l'autre et une esthétique cohérente, idéale pour de nombreux projets. Chaque planche est fabriquée aussi longue que possible, ce qui permet une utilisation optimale du bois brut.

    Chêne, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg


    Spécification
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Oak.
      All three layers are made of European hardwood
      The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer.

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 3,5

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,17

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 650

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Layers-oak-natural-random-lengths-2-4-meter-300--mm-19mm-OXN19300E_2-4_
    • Famille de produitsEngineered Floor
    • Groupe de produitsOak
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)19
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)650
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet