Publier vos produits
FENCE BLOCK STRAIGHT
DITON

FENCE BLOCK STRAIGHT

Traduit par Google,
Nos parpaings de clôture ont des arêtes exceptionnellement tranchantes qui donnent une belle touche finale à n'importe quel bâtiment, même à une habitation complètement moderne. Sans aucun doute, un grand avantage des parpaings ordinaires est que peu importe que vous utilisiez un remplissage en bois ou en métal, de toute façon, cela aura fière allure. Ces parpaings réguliers sont fabriqués en six couleurs différentes avec des dimensions de 38,5 x 19 x 19 centimètres.
Spécifications techniques
  • Réference unique.fence_block_straight
  • Famille de produitsFence program
  • Groupe de produitsFence shaped bricks straight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)190
  • Largeur (mm)190
  • Profondeur (mm)385
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)17
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCFencing
  • Code UNSPSC301520