Publier vos produits
Humboldt Sawmill Redwood Fencing
Humboldt Sawmill Redwood Fencing
Humboldt Sawmill Redwood Fencing
Humboldt Sawmill Redwood Fencing

    Humboldt Sawmill Redwood Fencing

    Traduit par Google,
    BELLE. CHAUDE. DURABLE.

    Pourquoi choisir le séquoia ?

    Le séquoia véritable, issu de forêts gérées durablement du nord de la Californie, est une ressource naturelle et renouvelable, utilisable pour de nombreux projets de construction adaptés aux résineux. Il peut remplacer le cèdre rouge de l'Ouest et d'autres essences similaires. Les produits dérivés du séquoia comprennent des planches, des bardages, des terrasses, des clôtures, du bois d'œuvre et des poutres, permettant la construction de terrasses, de clôtures, d'aménagements de jardin, d'espaces paysagers, de bardages et de lambris, de charpentes et d'innombrables autres projets d'intérieur et d'extérieur. Peu de matériaux de construction offrent une telle combinaison de beauté naturelle, de chaleur, de durabilité et de polyvalence. Le séquoia se travaille facilement avec des outils de menuiserie classiques et accepte parfaitement les peintures, les teintures et autres finitions. Mais c'est sa riche couleur rouge qui le rend légendaire. Chaque planche de séquoia est unique. Un tel caractère distinctif est incomparable à celui des produits alternatifs synthétiques.

    Clôture en séquoia

    Les clôtures en séquoia de Humboldt Sawmill sont un classique indémodable des jardins de l'Ouest américain. Matériau robuste, elles surpassent de nombreuses alternatives synthétiques. Les piquets, panneaux, poteaux et traverses en séquoia de Humboldt Sawmill sont d'une stabilité dimensionnelle remarquable, résistant aux fissures, au gauchissement et au cintrage. Elles résistent également à la flexion et à l'affaissement, un atout majeur par rapport aux clôtures contemporaines les plus populaires, qui reposent sur des éléments de soutien solides. Enfin, le séquoia de Humboldt Sawmill accepte parfaitement les peintures, les teintures et autres finitions, prolongeant ainsi sa durée de vie.

    Spécification
    • Humboldt Sawmill Redwood Fence Boards

      Humboldt Sawmill redwood fence boards are available in the following options:

      • Dimension
        • 1×4
        • 1x6
        • 1x8
        • 1x10
        • 1x12
      • Grades Available
        • Construction Common, Construction Heart, Clear Ridge & Valley
      • Finish Characteristics
        • Rough
    Spécifications techniques
    • Réference unique.humboldt-sawmill-redwood-fencing
    • Famille de produitsHumboldt Sawmill Redwood Boards, Lumber
    • Groupe de produitsRedwood Fencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 19 31
    • Titre OmniClassWood Fences