Publier vos produits
PALISADE POLO
DITON

PALISADE POLO

Traduit par Google,
Les bordures de paysage plus hautes en béton servent généralement de solutions de différence de hauteur, en particulier d'une manière non conventionnelle intéressante. La bordure de jardin surélevée POLO est idéale pour créer une terrasse en terrasse ou des murs de soutènement. La bordure de paysage DTION plus haute possède un look moderne qui crée un grand contraste avec le gazon. Il peut être utilisé pour des travaux d'aménagement paysager mineurs pour faire ressortir des éléments extérieurs extraordinaires.
Spécifications techniques
  • Réference unique.palisade_polo
  • Famille de produitsPalisades
  • Groupe de produitsPalisades POLO (square)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)500
  • Largeur (mm)115
  • Profondeur (mm)115
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)13
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCFencing
  • Code UNSPSC301520