Publier vos produits
PERMANENT FORMWORK
DITON

PERMANENT FORMWORK

Traduit par Google,
Les blocs de fondation sont utilisés pour les fondations, les murs porteurs, les caves et les clôtures. Une fois le béton coulé au milieu, le béton ou avec des constructions à barres d'armature peut être formé en épaisseur de 150, 200, 250, 300, 400 et 500 millimètres. Le coulage est effectué avec soin et en continu avec une couche de mélange de béton de consistance adéquate après couche jusqu'à la hauteur de quatre couches de blocs de fondation à la fois, c'est-à-dire que le résultat peut atteindre un mur d'un mètre de haut.
Spécifications techniques
  • Réference unique.permanent_formwork
  • Famille de produitsMasonry program
  • Groupe de produitsPermanent formwork
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-04-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCConcrete blocks
  • Code UNSPSC30131502