Publier vos produits
Sliding Passage Door - Single Panel

Sliding Passage Door - Single Panel

4.8 out of 5 stars4.8(6 reviews)
Traduit par Google,

La PORTE DE PASSAGE COULISSANTE DIVIDERS est un système qui peut être monté sur une surface d'un mur sans qu'aucun rail au sol ne soit nécessaire. La polyvalence du système SLIDING PASSAGE DOOR combine la fonctionnalité et la sécurité d'un système de porte sans rail. Le système SLIDING PASSAGE DOOR est idéal pour diviser de petits espaces et créer de nouvelles pièces uniques telles qu'un bureau, une retraite, un coin privé et le plus souvent une chambre principale en suite - des espaces populaires dans les maisons contemporaines d'aujourd'hui.

Spécification
    • MADE IN AMERICA
    • 2-3 weeks lead time to job sites
    • Frame finishes: Satin Aluminum, Java, White and Black
    • Glass options: mirror, laminate, and back-painted glass
    • 3mm-6mm glass thickness
    • Available in single and double panel systems
    • Accepts base boards from 1/4" to 7/8" thick
    • Simple to install
    • Latches and pulls for privacy and passage applications
    • Complies with ADA standards for push/pull force
    • 150 lbs maximum panel weight
    • Single Panel Configuration: maximum F/O size 50" x 100"
    • Double Panel Configuration: maximum F/O size 100" x 100"
Spécifications techniques
  • Réference unique.sliding-passage-single
  • Famille de produitsAluminum Framed Door Systems
  • Groupe de produitsSliding Passage Door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
  • Titre OmniClassAluminum Doors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis