Publier vos produits
FlexBarn Sliding Door
FlexBarn Sliding Door

    FlexBarn Sliding Door

    4.3 sur 5 étoiles4.3(40 Avis)
    Traduit par Google,

    Le FlexBarn est un système de porte polyvalent à usages multiples. La porte coulissante de FLEX est idéale pour une utilisation quotidienne dans les cabinets médicaux, les espaces de bureau et les ouvertures où des portes multifonctionnelles sont nécessaires.

    FlexBarn est doté d'un matériel conforme à l'ADA, d'une fermeture automatique et d'un système d'amortissement à fermeture et à ouverture en douceur pour un fonctionnement fluide et transparent.

    Testé selon l'indice de fumée UL1784 et la conformité NFPA 105 sur la construction en aluminium FlexBarn.

    Spécification
    • Available in:

      • Antimicrobial aluminum door & frame system
      • Wood Species (Structural Composite Lumber Core (SCLC))
      • Plastic Laminate
      • Broad range of glazing selections
    Spécifications techniques
    • Réference unique.flexbarn-sliding-door
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsSliding Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis