Publier vos produits
Dorken DELTA inverted roof, sidewalk, parking, 3.5 tonnes driveways
Dorken DELTA inverted roof, sidewalk, parking, 3.5 tonnes driveways
Dorken DELTA inverted roof, sidewalk, parking, 3.5 tonnes driveways
Dorken DELTA inverted roof, sidewalk, parking, 3.5 tonnes driveways
Dorken DELTA inverted roof, sidewalk, parking, 3.5 tonnes driveways
Dorken DELTA inverted roof, sidewalk, parking, 3.5 tonnes driveways
    DÖRKEN

    Dorken DELTA inverted roof, sidewalk, parking, 3.5 tonnes driveways

    Traduit par Google,

    Système de toiture inversée Dorken DELTA composé d'une étanchéité, d'une isolation thermique, d'un tapis de séparation et de diffusion DELTA-VENT RR, d'un tapis de drainage DELTA-TERRAXX (résistance à la pression 400 kPa, drainage 3,1 l/ms) et d'une fondation en granulats, lit de sable et couche de briques de revêtement en béton .

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Drivable_roof_inverted
    • Famille de produitsBuilding material
    • Groupe de produitsConstruction
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-07-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)38
    • Profondeur (mm)38
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit