Publier vos produits
DELTA®-FOXX PLUS - Membrane complémentaire simple  HPV - épaisseur env. 0.3 mm
DELTA®-FOXX PLUS - Membrane complémentaire simple  HPV - épaisseur env. 0.3 mm
DELTA®-FOXX PLUS - Membrane complémentaire simple  HPV - épaisseur env. 0.3 mm
DELTA®-FOXX PLUS - Membrane complémentaire simple  HPV - épaisseur env. 0.3 mm
DELTA®-FOXX PLUS - Membrane complémentaire simple  HPV - épaisseur env. 0.3 mm
    DÖRKEN

    DELTA®-FOXX PLUS - Membrane complémentaire simple HPV - épaisseur env. 0.3 mm

    Membrane complémentaire simple hautement perméable à la vapeur d'eau avec bords auto-adhésifs intégrés. Compatible avec une application dans le cadre de toitures inclinées en climat de montagne. La membrane est associée aux différents accessoires de la gamme DELTA®.
    Spécification
    • Matériau: géotextile spécial en polyester associé à une enduction en résine acrylique hautement perméable à la vapeur et étanche à l'eau et à deux bords auto-adhésifs intégrés.

      Réaction au feu: classe B (B-s1,d2), EN 13501-1

      Résistance en traction: env. 400/270 N/5 cm, EN 12311-1

      Etanchéité à l'eau: classe W 1, EN 13859-1 + 2

      Valeur Sd: env. 0,08 m, EN ISO 12572

      Résistance aux températures: -40°C à +80°C

      Charge thermique temporaire maximale du matériau: +150 °C

      Résistance à la pluie battante: étanche conformément au test de pluie battante pour écrans de sous-toiture de l'Université de Berlin

      Masse surfacique: env. 270 g/m²

      Poids du rouleau: env. 20 kg

      Dimension du rouleau: 50 m x 1,50 m

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mat_delta-foxx_plus_pitched-roof_course-0-3mm
    • Famille de produitsPiched roof
    • Groupe de produitsPitched roof courses
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-02-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50000
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylate
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING