Publier vos produits
BC200EV DOLPHIN VERTICAL BABY CHANGING UNIT
BC200EV DOLPHIN VERTICAL BABY CHANGING UNIT
BC200EV DOLPHIN VERTICAL BABY CHANGING UNIT

    BC200EV DOLPHIN VERTICAL BABY CHANGING UNIT

    Traduit par Google,
    Table à langer verticale en polypropylène pour montage en saillie Offre un très haut niveau de sécurité et de propreté - une solution idéale pour les espaces publics tels que les centres commerciaux, les aéroports, les bâtiments publics, les garderies, etc. Adaptée aux installations à fort trafic avec une résistance et une durabilité élevées La conception simple et élégante permet à l'unité de s'intégrer parfaitement dans n'importe quel espace Fourni (à l'intérieur du carton d'emballage) avec des sangles de protection pour enfants en nylon Une paire de crochets pour sacs (un à droite et l'autre à gauche) aident à garder les effets personnels à proximité et à portée de main Entièrement conforme aux normes EN 12221-1 et EN 12221-2 qui exigent que les tables à langer soient capables de supporter un test de charge statique de 50 kg pendant une heure. Les unités testées en interne ont résisté à des charges de plus de 100 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BC200EV
    • Famille de produitsBaby Change
    • Groupe de produitsBaby Change
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)889
    • Largeur (mm)551
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Description de l'Uniclass 2015Baby changing units