Publier vos produits
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Kohler

K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar

Traduit par Google,

Avec ses contours lisses et arrondis, cette barre d'appui conforme à l'ADA offre un support sûr et robuste pour une variété de décors de salle de bain. Sa longueur de 42 pouces offre une large poignée pour une prise en main confortable, tandis que la construction en métal de haute qualité assure une fonctionnalité à long terme.

Fonctionnalités

  • Construction en métal de qualité supérieure pour plus de durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • La finition bronze huilé de ce produit n'inclut pas les reflets cuivrés comme indiqué.

Installation

  • Outils et gabarit d'installation inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-10545
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsTraditional
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.81
  • Largeur (pouces)2.75
  • Profondeur (pouces)42
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 15 17 21
  • Titre OmniClassBathtub Grab Bars