Publier vos produits
BC271-2 Dolphin Stainless Steel Toilet Roll Holder

BC271-2 Dolphin Stainless Steel Toilet Roll Holder

Traduit par Google,
Porte-rouleau de papier toilette mural, conçu pour accepter deux rouleaux de papier toilette standard.
Spécification
  • High quality satin stainless steel Ideal for prestigious office, hotel and residential projects Solid stainless steel bracket for firm, anti-vandal fixing to the toilet wall or cubicle 10mm Ø bar Designed to hold two standard toilet rolls See BC271-1 for single roll version of this product BC271-2 Satin Stainless Finish BC271-2B Mirror Polished Finish
Spécifications techniques
  • Réference unique.BC271-2
  • Famille de produitsToilet Roll Holder
  • Groupe de produitsDual Roll Holder
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)93
  • Largeur (mm)275.5
  • Profondeur (mm)23
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders