Publier vos produits
BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER
BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER

    BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER

    Traduit par Google,
    Distributeur de papier hygiénique en rouleau géant - Regardez notre vidéo de présentation Capacité : peut contenir 1 rouleau géant avec un diamètre de noyau de 2 1/4" Finitions spéciales ; PPC dans toutes les couleurs RAL, finition satinée brossée, finition polie miroir, finition céramique dans toutes les couleurs et finition en métal blanc Verrouillable Fabriqué en acier inoxydable moulé de qualité 304 Clés de rechange disponibles - E114-KEY Remplace le rouleau de papier toilette standard BC936 BC947 également disponible
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BC946
    • Famille de produitsToilet Roll Holder
    • Groupe de produitsToilet Roll Holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)326
    • Largeur (mm)320
    • Profondeur (mm)122
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders