Publier vos produits
DP2104 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

DP2104 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
Traduit par Google,
Un porte-rouleau de papier toilette standard fixé au mur, avec une barre articulée en forme de U.
Spécification
  • Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Easy-care 18/10 chrome nickel stainless steel Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Satin or polished finishes available Left or right hand assembly Capacity one toilet roll
Spécifications techniques
  • Réference unique.DP2104
  • Famille de produitsToilet Roll Holder
  • Groupe de produitsSingle Roll Holder
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)110
  • Largeur (mm)135
  • Profondeur (mm)66
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders