Publier vos produits
DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN
DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN

    DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN

    Traduit par Google,
    Finitions spéciales : PPC dans toutes les couleurs RAL, finition satinée Capacité de la poubelle : 11 litres Poubelle sanitaire en acier inoxydable chrome-nickel 18/10 facile d'entretien Coins soudés encastrés - pas de bord tranchant Insert hygiénique en plastique verrouillable de 10 litres pour un vidage et un nettoyage hygiéniques et faciles Élimination des déchets grâce à un clapet basculant à fermeture automatique et résistant au feu Clapet de vanité pour empêcher les utilisateurs de voir le contenu de la poubelle Qualité supérieure et design intemporel pour des toilettes prestigieuses
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DP5110-SAN
    • Famille de produitsBins
    • Groupe de produitsWaste Bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)598
    • Largeur (mm)298
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins