Publier vos produits
Mezzo Series
Mezzo Series
Mezzo Series
Mezzo Series
Mezzo Series
Mezzo Series

    Mezzo Series

    Traduit par Google,

    Harmonisez votre réacheminement des déchets avec la série Mezzo. Choisissez entre un couvercle à charnière unique ou à charnières multiples, avec accès et diverses ouvertures restrictives pour augmenter le taux de réacheminement. La série Mezzo est un produit phare de nos clients et optimisera assurément la réussite de votre programme.

    • Le couvercle à charnière facile à ouvrir associé à des doublures ergonomiques en instance de brevet qui reposent sur le côté du récipient offrent un entretien sans stress.
    • Corps en acier durable construit avec des renforts structurels.
    • Les corps blancs résistants aux empreintes digitales avec des couvercles multicolores garantissent un aspect cosmétique propre.
    • Disponible en flux double ou triple.
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 30-45 gal

      Unit Height: 30.625 in

      Unit Width: 26.875-39.8125 in

      Unit Depth: 15 in

      Unit Weight: 39-66 lbs

      VARIOUS LID OPTIONS AVAILABLE - See our website for details

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mezzo-series
    • Famille de produitsIndoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Bahamas
    Belize
    Canada
    Costa Rica
    El Salvador
    États-Unis
    Guatemala
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    Porto Rico