Publier vos produits
DP9300 DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT – RECESSED
DP9300 DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT – RECESSED

    DP9300 DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT – RECESSED

    Traduit par Google,
    Table à langer en acier inoxydable (AISI 304) robuste, antibactérien et facile d'entretien Boîtier entièrement en acier inoxydable ; tous les coins sont entièrement soudés, surfaces visibles satinées et brossées, poignée avec surface brillante Livré de série en finition satinée et disponible en revêtement par poudre coloré Facile à ouvrir et à fermer grâce au mécanisme de levage sans entretien soutenu par des vérins à gaz Surface de la table en polypropylène gris, moulé, sans aucune fixation visible Conçu pour être utilisé avec des surmatelas en papier Testé et certifié TÜV selon : EN 12221-1:2008+A1:2013 / EN12221-2:2008+A1:2013 / AfPS GS 2019: 01 PAK Charge d'essai 150 kg. Homologué pour un usage privé : Capacité de charge jusqu'à 11 kg / âge jusqu'à 1 an Les pièces d'usure peuvent être remplacées en tant que modules Dimensions d'installation : 902 x 568 x 110 mm Montage : Avec quatre vis dans l'ouverture murale à travers des trous de fixation dans les parois latérales La livraison comprend le matériel de fixation Poids, y compris l'emballage individuel : 25,1 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DP9300
    • Famille de produitsBaby Change
    • Groupe de produitsBaby Change
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)566
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)135
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Description de l'Uniclass 2015Baby changing units