Publier vos produits
Domal TOP TB65 Minimale Windows
Domal TOP TB65 Minimale Windows
Domal TOP TB65 Minimale Windows
    Domal

    Domal TOP TB65 Minimale Windows

    Traduit par Google,
    Excellentes performances en termes d'étanchéité thermique, acoustique et air/eau/vent combinées aux nouvelles tendances de conception : lignes minimales avec une surface d'aluminium apparente réduite. Des surfaces vitrées plus larges et donc plus de lumière entrant dans votre maison. Aussi en termes de design, il se marie parfaitement avec n'importe quel style de vie grâce à la possibilité de choisir entre la solution avec un évent arrondi, plus conforme aux styles traditionnels, ou avec une forme carrée, avec un style résolument moderne et essentiel. Il est disponible dans toutes les gammes esthétiques d'ouvrants et de parcloses (esthétique arrondie, carrée, bordée et loft).
    Spécification
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 65mm - Vent depth: 74.5mm - Sightline lateral section: 72mm - Sightline central section: 99.5mm - Sightline transoms: 72 to 160mm - Glass site in vent: 20mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 60.5mm - Hardware: European Groove - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C4 (1600 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 42 (-1;-5) dB with glass Rw= 43 dB and Rw(C;Ctr)= 44 (-1;-4) dB with glass Rw= 47 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,41 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Spécifications techniques
    • Réference unique.domal_aluminium_window_toptb_65_minimale
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsAluminum Windows
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2019-04-05
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)65
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows