Publier vos produits
Domal TOP TB55 Windows
Domal TOP TB55 Windows
Domal TOP TB55 Windows
    Domal

    Domal TOP TB55 Windows

    Traduit par Google,
    La solution est idéale pour les rénovations. Tout en maintenant une section réduite, le système est en mesure d'atteindre les classes de performances maximales en termes de résistance aux agents atmosphériques, se confirmant comme un point de référence dans son segment. Le système garantit une polyvalence maximale du point de vue esthétique et constructif.
    Spécification
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 55mm - Vent depth: 64.5mm - Sightline lateral section: 89.3mm - Sightline central section: 117.5mm - Sightline transoms: 72 to 160mm - Glass site in vent: 20mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 50.5mm - Hardware: European Groove PERFORMANCE: - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C5 (2000 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr) = 46 (-1;-4) dB with glass Rw = 49 dB and Rw(C;Ctr) = 44 (-1;-4) dB with glass Rw = 44 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw = 1,68 W/m2K with glass Ug = 1,0 W/m2K and psi = 0,036 W/mK
    Spécifications techniques
    • Réference unique.domal_aluminum_window_toptb_55
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsAluminum Windows
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2019-10-16
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)55
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows