Publier vos produits
Domal TOP TB65 Wood Windows
Domal TOP TB65 Wood Windows
Domal TOP TB65 Wood Windows
    Domal

    Domal TOP TB65 Wood Windows

    Traduit par Google,
    Développé sur la base du système Domal par excellence, le nouveau aluminium-bois garantit des performances d'étanchéité élevées répondant également aux demandes les plus exigeantes en matière d'isolation thermique. Moderne et traditionnel à la fois, le bois rehausse la personnalité de chaque environnement, s'adaptant à n'importe quel contexte. L'aluminium extérieur assure une durabilité et une facilité d'entretien extraordinaire.
    Spécification
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 68.8mm - Vent depth: 92.8mm - Sightline lateral section: 109.6mm - Sightline central section: 157.2mm - Sightline transoms: 90mm - Glass site in vent: 23mm - Frame overlap: 25mm - Glass depth: up to 59mm - Hardware: Alu16 - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C5 (2000 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 41 (-2;-5) dB with glass Rw= 42 dB and Rw(C;Ctr)= 45 (-1;-5) dB with glass Rw= 49 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,31 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Spécifications techniques
    • Réference unique.domal_aluminum_window_toptb_65_wood
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsAluminum Windows
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2019-10-16
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)65
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows