Publier vos produits
Circular curtain wall TENTAL 50
Circular curtain wall TENTAL 50
Circular curtain wall TENTAL 50
    Domal

    Circular curtain wall TENTAL 50

    Traduit par Google,

    Façade au-delà des limites pour la créativité architecturale

    • Une plateforme de façade unique de 50 et 60 mm
    • 4 brevets pour un montage simple et fiable
    • Compatibilité avec une gamme complète de fenêtres, portes et curseurs.
    • Isolation acoustique élevée et faible transmission thermique

    Façade circulaire pour une architecture plus verte

    • Composants recyclés & connexion sèche sans colle ni silicone
    • Label C2C & Maison Passive en cours de certification
    • Informatique sur demande
    • Fabriqué avec Hydro CIRCAL (au moins 75 % d'aluminium recyclé en fin de vie)
    Spécification
    • Larges sizes :

      • Viewed face: 50mm
      • Glass volume up to 6m² according to the French legislation in force
        Maximum weight :
      • Up to 380 kg in TT
      • Up to 600 kg in MT
        Filling :
      • Up to 56 mm in TT
      • Up to 62 mm in MT

      Diversity of applications :

      • Several aspects: Grid, Horizontal grid, Vertical grid, Flat cover
      • Large range of finishing covers
      • Compatible with TECHNAL's range of windows, doors and sliding doors
      • Possible integration of solar control elements or visual decorations
      • Facets up to +/- 10° available in MT
      • 90° corner posts
      • Panel drainage, jamb drainage in MT
      • Hidden drainage

      High performance :

      • 4 patents for an optimized manufacturing and installation
      • High acoustic insulation: 41 dB (RA,tr)
      • Air permeability: up to 1200 Pa in TT and 1500 Pa in MT
      • Watertightness: up to 1200 Pa in TT and 1500 Pa in MT
      • Wind resistance up to 3000 Pa
      • Resistance to burglary RC2, RC3
      • Advanced thermal performance

      Sustainability :

      • TENTAL range is made of Hydro CIRCAL ® aluminium, composed at least 75% recycled end-of-life aluminium
      • 75 % recycled and 95 % recyclable
      • PVC-free éléments
      • Cradle-to-Cradle® certification in progress
      • Dynamic EPD available in TechDesign
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tental-50
    • Famille de produitsCurtain Wall
    • Groupe de produitsCurtain Wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau