Publier vos produits
DoorKing 1838-081 Multi-Door Access Controller
DoorKing

DoorKing 1838-081 Multi-Door Access Controller

Traduit par Google,

DoorKing 1838-081 Contrôleur d'accès multi-portes

Le contrôleur d'accès multi-portes DKS 1838 est idéal pour les petites entreprises, les immeubles de bureaux, les usines, les sites industriels, les complexes d'appartements ou pour toute application nécessitant des capacités de contrôle d'accès et de génération de rapports. Le 1838 est un contrôleur à 2 portes qui s'étend facilement pour contrôler jusqu'à 48 portes avec des cartes d'extension filaires (ou 24 sans fil). Chaque unité de la série 1830 permet une connexion via cellulaire, Internet ou une connexion POTS (Plain Old Telephone Service). DKS offre des moyens simples de se connecter rapidement à l'aide des services DKS IM Server et DKS Cellular. Ce système flexible permet le contrôle d'accès au moyen de cartes codées, de codes PIN à cinq chiffres, d'un contrôle RF sans fil ou avec presque n'importe quel appareil Wiegand 26 bits.

Des pupitres d'appel à distance DKS peuvent également être ajoutés au 1838 pour fournir une communication entre un point d'entrée et un téléphone désigné.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Specifications:

    Stores up to 3000 user names.
    Stores up to 255 area codes.
    Transaction buffer stores last 8000 events.
    Stores up to 8000 access card codes - dependent on system memory.
    31 security (permission) levels, 29 programmable with 4 time zones each.
    8 hold open time zones.
    Three anti-pass back configurations: passive, active and trap.
    Elevator control (note 1) for up to 8 elevators, each serving 64 floors.
    Expandable (note 2) to control up to 48 wired entry points (24 wirelessly).
    4-digit entry codes, one for each telephone number.
    3 form "C" dry contact relays.
    EEPROM memory.
    Two 16 VAC, 20 VA power transformers supplied.
    FCC (US): DUF6VT-12874-OT-T
    DOC (CAN): 1736 4528 A
    Compliant with UL 294.   ETL listed.
    Dimensions: 10.25"H x 12.25"W x 4.25"D.

Spécifications techniques
  • Réference unique.DoorKing-1838-081-Multi-Door-Access-Controller
  • Famille de produitsAccess Control
  • Groupe de produitsDoor Access Control
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)10.25
  • Largeur (pouces)12.25
  • Profondeur (pouces)4.25
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
  • Code UNSPSC46171619
  • Code CSI MasterFormat 201408 74 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
  • Numéro OmniClass23-29 13 00
  • Titre OmniClassSecurity Access Controls