Publier vos produits
4MP Outdoor Fixed IP Bullet Camera oe-c2214b4
OpenEye

4MP Outdoor Fixed IP Bullet Camera oe-c2214b4

Traduit par Google,

Capturez une large zone grâce à l'objectif fixe, au True WDR et à l'IR adaptatif de l'OE-C2214B4 pour des performances extérieures fiables.

Caractéristiques principales de l'OE-C2214B4

Véritable plage dynamique étendue (WDP) : adaptation rapide aux variations de luminosité pour des images homogènes et de haute qualité.

Microphone intégré : capturez un son clair grâce au microphone intégré pour une conscience situationnelle complète.

IR adaptatif - Éclairage optimal et images nettes en environnements peu éclairés.

Véritable mode jour/nuit - Équipé d'un filtre IR pour des transitions jour/nuit optimales.

Conception compacte et peu encombrante, idéale pour une installation discrète ou dans un espace restreint.

Mode couloir : optimisez la couverture verticale grâce à un mode de surveillance des zones longues et étroites.

Spécification
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2560x1440
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2560x1440
    Lens: 
    2.8mm Fixed Lens
    Field of View: 
    101.5°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    N/A
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 5.5W
    Operating Temperature: 
    '-22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    6.5 x 2.5 x 2.5 (166 x 62 x 62mm)
    Weight: 
    0.86lbs (0.39kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.4mp-outdoor-fixed-ip-bullet-camera-oe-c2214b4
  • Famille de produitsCameras
  • Groupe de produitsBullet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Numéro OmniClass23-29 11 00
  • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring