Publier vos produits
Couloir de contrôle d'accès Argus  HSB-E07
Couloir de contrôle d'accès Argus  HSB-E07
Couloir de contrôle d'accès Argus  HSB-E07
Couloir de contrôle d'accès Argus  HSB-E07
Couloir de contrôle d'accès Argus  HSB-E07
Couloir de contrôle d'accès Argus  HSB-E07
    dormakaba

    Couloir de contrôle d'accès Argus HSB-E07

    Les couloirs de passage HSB, qui ont fait leurs preuves, sont équipés de vantaux et permettent un agencement personnalisé grâce à un choix très large de matières et de finitions. Vous pouvez opter pour un boîtier en inox ou des parois latérales en verre transparent, en fonction du style de votre hall d’entrée. De plus, les installations sont disponibles en trois longueurs différentes, avec une technologie de capteurs adaptée au niveau de sécurité requis. HSBE07 KABA DORMAKABA HSB E07

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Argus_HSB-E07
    • Famille de produitsEntrance
    • Groupe de produitsSpecial Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)945
    • Largeur (mm)1070
    • Profondeur (mm)1660
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie