Publier vos produits
Ferme porte à encastrer  ITS 96
Ferme porte à encastrer  ITS 96
Ferme porte à encastrer  ITS 96
Ferme porte à encastrer  ITS 96
Ferme porte à encastrer  ITS 96
    dormakaba

    Ferme porte à encastrer ITS 96

    3.2 sur 5 étoiles3.2(6 Avis)

    Le ferme porte encastrable ITS96 est conçu pour se loger en toute discrétion dans le vantail du linteau. Convenant à pratiquement tous les types de portes, il offre un grand nombre de fonctionnalités, une grande flexibilité et un haut niveau de qualité.

    • De nombreuses variantes pour la construction accessible PMR
    • Ouverture facile de la porte selon DIN SPEC 1104
    • Technologie EASY OPEN
    • Force et vitesse de fermeture réglables
    • Pour les largeurs de battant jusqu’à 1.400 mm
    • À-coup final réglable et désactivable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ITS96
    • Famille de produitsOpening & Closing
    • Groupe de produitsDoor Closer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)51
    • Largeur (mm)291
    • Profondeur (mm)39.5
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoor closers
    • Code UNSPSC30171514

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie