Publier vos produits
Variflex & Variflex Glass - GRD-2 - insonorisé
Variflex & Variflex Glass - GRD-2 - insonorisé
Variflex & Variflex Glass - GRD-2 - insonorisé
Variflex & Variflex Glass - GRD-2 - insonorisé
Variflex & Variflex Glass - GRD-2 - insonorisé
Variflex & Variflex Glass - GRD-2 - insonorisé
    dormakaba

    Variflex & Variflex Glass - GRD-2 - insonorisé

    4.3 sur 5 étoiles4.3(8 Avis)
    • Cloison insonorisée mobile avec éléments pleins et vitrés
    • Valeur d'isolation acoustique jusqu'à Rw 59 dB (selon la valeur de laboratoire EN 10140)
    • Plan de stationnement GRD 2 - Double suspension 2 points : stationnement 90° à l'extérieur de l'axe de la cloison
    • Épaisseur de l'élément 100 mm
    • Largeur d'élément de 600 mm à 1 250 mm
    • Hauteur libre de 2 000 mm à 14 500 mm (plus haut sur demande)
    • Commande 1) Commande standard : manuelle 2) Commande confort : ComforTronic semi-automatique (sortie et rentrée de la bande d'étanchéité à commande électrique)
    • Porte de passage simple et double solide en option, porte de passage en verre

    Dorma Hüppe - dormakaba Group - www.dorma-hueppe.com

    Spécification
    • Movable Wall Movable Walls Moveable Wall Moveable Walls Operable Partition Operable Partitions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.movable-wall_variflex_GDR-2_sound_insulated
    • Famille de produitsDividing
    • Groupe de produitsMovable Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
    • Classification IFCMur
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE