Publier vos produits
Skyfold Classic
Skyfold Classic
Skyfold Classic
    dormakaba

    Skyfold Classic

    Traduit par Google,

    Le Skyfold Classic est un système de murs fonctionnels verticaux construit sur mesure qui allie acoustique, flexibilité, design et performance. Il offre des indices d'insonorisation acoustique de pointe de STC 51, 55 et 60 pour garantir que la vie privée et la confidentialité sont respectées d'un espace à l'autre. Également disponible avec réduction du bruit, le Classic NRC (coefficient de réduction du bruit) réduit le bruit ambiant dans les espaces tout en maintenant un STC de 50. Avantages : se rétracte dans le plafond pour maximiser l'espace au sol, les meilleures cotes STC de l'industrie, pas de rails au sol, rails muraux ou Charnières visibles, entièrement automatiques, clés en main ou clavier numérique faciles à utiliser, fonctionnement silencieux, panneaux légers plats et rigides, structure économique et légère, variété d'options de finition, peuvent être installés pour se rencontrer à 90° , Peut être utilisé dans des espaces en escalier ou en pente, équipé d'un capteur d'obstruction de sécurité, conçu pour durer

    Dorma Hüppe - groupe dormakaba - www.skyfold.com

    Spécification
    • Acoustic Performance of Installed Systems: Classic 51 (STC 51/RW 51), Classic 55 (STC 55/RW 54), Classic 60 (STC 60/RW 59), Classic NRC (NRC/SAC of up to 0.65, STC 50/RW 49). Custom Dimensions: Unlimited Width and a Maximum Finished Ceiling Height of 36’ (11m).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.skyfold-classic
    • Famille de produitsSkyfold Operable Walls
    • Groupe de produitsVertical Movable Partition
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)11000
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes