Publier vos produits
Variflex & Variflex Glass - GRD-0 - insonorisé
Variflex & Variflex Glass - GRD-0 - insonorisé
Variflex & Variflex Glass - GRD-0 - insonorisé
Variflex & Variflex Glass - GRD-0 - insonorisé
Variflex & Variflex Glass - GRD-0 - insonorisé
Variflex & Variflex Glass - GRD-0 - insonorisé
    dormakaba

    Variflex & Variflex Glass - GRD-0 - insonorisé

    4.0 sur 5 étoiles4.0(11 Avis)
    • Cloison insonorisée mobile avec éléments pleins et/ou vitrés
    • Valeur d'isolation acoustique jusqu'à Rw 59 dB (selon la valeur de laboratoire EN 10140) 
    • Plan de stationnement GRD 0 - Suspension simple 1 point. Stationnement à 90° par rapport à l'axe de la cloison
    • Épaisseur de l'élément 100 mm
    • Largeur d'élément de 600 mm à 1 250 mm
    • Hauteur libre de 2 000 mm à 4 100 mm (selon le poids du panneau)
    • Commande 1) Commande standard : manuelle 2) Commande confort : ComforTronic semi-automatique (sortie et rentrée de la bande d'étanchéité à commande électrique)
    • Porte solide à passage unique en option

    Dorma Hüppe - dormakaba Group - www.dorma-hueppe.com

    Spécification
    • Movable Wall Movable Walls Moveable Wall Moveable Walls Operable Partition Operable Partitions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.movable-wall_variflex_GDR-0_sound_insulated
    • Famille de produitsDividing
    • Groupe de produitsMovable Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
    • Classification IFCMur
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE