Publier vos produits
Skyfold Zenith Premium
Skyfold Zenith Premium
Skyfold Zenith Premium
    dormakaba

    Skyfold Zenith Premium

    Traduit par Google,

    Le Skyfold Zenith Premium est un système de mur fonctionnel vertical construit sur mesure qui allie acoustique, flexibilité, design et performance. Il offre des indices d'insonorisation acoustique de pointe de STC 51, 55 et 60 pour garantir que la vie privée et la confidentialité sont respectées d'un espace à l'autre. Également disponible avec réduction du bruit, le Zenith Premium NRC (coefficient de réduction du bruit) réduit le bruit ambiant dans les espaces tout en maintenant un STC de 50. Le Zenith Premium comporte des panneaux de fermeture pour masquer la poche du plafond, conservant ainsi l'aspect affleurant du plafond. Avantages : se rétracte dans le plafond pour maximiser l'espace au sol, intégration transparente au plafond, cotes STC à la pointe de l'industrie, pas de rails au sol ou de charnières visibles, entièrement automatique, facile à utiliser, clé en main ou clavier numérique, fonctionnement silencieux, léger. Panneaux plats et rigides, Structure économique et légère, Variété d'options de finition, Équipé d'un capteur d'obstruction de sécurité, Chemin de déplacement étroit, Conçu pour durer

    Dorma Hüppe - groupe dormakaba - www.skyfold.com

    Spécification
    • Acoustic Performance of Installed Systems: Zenith Premium 51 (STC 51/RW 51), Zenith Premium 55 (STC 55/RW 54), Zenith Premium 60 (STC 60/RW 59), Zenith Premium NRC (NRC/SAC of up to 0.65, STC 50/RW 49). Custom Dimensions: Unlimited Width and a Maximum Finished Ceiling Height of 14’ (4.265m).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.skyfold-zenith-premium
    • Famille de produitsSkyfold Operable Walls
    • Groupe de produitsVertical Movable Partition
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4265
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes