Publier vos produits
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive - entièrement automatique - GRD-4
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive - entièrement automatique - GRD-4
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive - entièrement automatique - GRD-4
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive - entièrement automatique - GRD-4
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive - entièrement automatique - GRD-4
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive - entièrement automatique - GRD-4
    dormakaba

    Variflex & Variflex Glass ComfortDrive - entièrement automatique - GRD-4

    • Cloison insonorisée mobile entièrement automatique
    • Valeur d'isolation acoustique jusqu'à Rw 57 dB (selon la valeur de laboratoire EN 10140)
    • Plan de stationnement GRD 4 - Double suspension 2 points : stationnement à 90° en diagonale par rapport à l'axe principal de la cloison
    • Épaisseur de l'élément 100 mm
    • Largeur d'élément de 820 mm à 1 250 mm
    • Hauteur libre de 2 000 mm à 6 500 mm (plus haut sur demande)
    • Fonctionnement : entièrement automatique sur simple pression d'un bouton.
    • Positionnement à grande vitesse jusqu'à 250 mm/s.
    • Outre les fonctions standard, vous pouvez également programmer des positions individualisées et des modes de contrôle du personnel.
    • Solution de porte de passage en option : porte de passage solide simple et en verre

    Dorma Hüppe - dormakaba Group - www.dorma-hueppe.com

    Spécification
    • Movable Wall Movable Walls Moveable Wall Moveable Walls Operable Partition Operable Partitions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.variflex-comfortdrive-fully-automatic-grd4
    • Famille de produitsDividing
    • Groupe de produitsMovable Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
    • Classification IFCMur