Publier vos produits
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm

    Traduit par Google,
    Bec de bain Meta pour montage mural 200 mm

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • Meta bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • circular normal flow
      • rosette Ø 60 mm
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.13801660
    • Famille de produitsMeta
    • Groupe de produitsMETA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011421
    • Nom ETIMOutlet for sanitary taps