Publier vos produits
13801670 IMO bath spout for wall mounting 200 mm
13801670 IMO bath spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13801670 IMO bath spout for wall mounting 200 mm

    Traduit par Google,
    Bec de bain IMO pour montage mural 200 mm

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • IMO bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • rectangular normal flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 25.1 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrom, platinum matt, chrome matt 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.13801670
    • Famille de produitsIMO
    • Groupe de produitsIMO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.81
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011421
    • Nom ETIMOutlet for sanitary taps