Publier vos produits
13801705 CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm
13801705 CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm
13801705 CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm
    Dornbracht

    13801705 CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm

    Traduit par Google,
    Bec de bain CL.1 pour montage mural 205 mm

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm

      • 205 mm projection
      • rectangular spray pattern with 55 individual jets
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure

      In combination with an eValve, the flow rate can deviate.

      Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome, platinum matt, Dark Platinum matt
    Spécifications techniques
    • Réference unique.13801705
    • Famille de produitsCL 1
    • Groupe de produitsCL.1
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.71
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011421
    • Nom ETIMOutlet for sanitary taps