Publier vos produits
25863710 LULU Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 215 mm
25863710 LULU Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 215 mm
    Dornbracht

    25863710 LULU Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 215 mm

    Traduit par Google,
    LULU Mitigeur bain/douche avec colonne pour montage en îlot avec douchette 215 mm

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • LULU Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 215 mm

      • 215 mm projection
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set: normal flow
      • bar-type hand shower with anti-scale system
      • wall bracket
      • automatic bath/shower diverter
      • total height 932 - 1002 mm
      • stand pipe height 598 - 668 mm
      • height up to aerator 825 – 895 mm
      • push-on rosette 131 x 131 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 26.4 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min
        Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3594597090 Concealed floor mounting

      Spécifications techniques
      • Réference unique.25863710
      • Famille de produitsLulu
      • Groupe de produitsLULU
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-10-11
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalLaiton
      • Conçu enAllemagne
      • Fabriqué enAllemagne
      • Poids net (Kg)9.89
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
      • Classification IFCTerminal sanitaire
      • Code ETIMEC010862
      • Nom ETIMBath mixing tap
      • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
      • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
      • Numéro OmniClass23-31 11 00
      • Titre OmniClassFaucets