Publier vos produits
26413809 VAIA Shower set without hand shower
26413809 VAIA Shower set without hand shower
26413809 VAIA Shower set without hand shower
26413809 VAIA Shower set without hand shower
26413809 VAIA Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413809 VAIA Shower set without hand shower

    Traduit par Google,
    VAIA Set de douche sans douchette

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • VAIA Shower set without hand shower

      • slide bar
      • rosette Ø 60 mm
      • gauge 800 mm
      • metal shower hose 1700mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"
      • Pipe diameter 18 mm
      • This article does not include a hand shower!
      • Fits VAIA

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, Dark Platinum matt


      Accessory is needed

    Spécifications techniques
    • Réference unique.26413809
    • Famille de produitsVaia
    • Groupe de produitsShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010109
    • Nom ETIMSliding rod combination