Publier vos produits
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413979 Dornbracht Shower set without hand shower

    Traduit par Google,
    Ensemble de douche Dornbracht sans douchette

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • Dornbracht Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • gauge 853 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"

      This article does not include a hand shower!
      Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO, Meta, Tara., VAIA, LULU, Lissé

      Available in chrom, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed

    Spécifications techniques
    • Réference unique.26413979
    • Famille de produitsGeneric
    • Groupe de produitsShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010109
    • Nom ETIMSliding rod combination