Publier vos produits
27803660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27803660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27803660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27803660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27803660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27803660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27803660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27803660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
    Dornbracht

    27803660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder

    Traduit par Google,
    Ensemble de douchette à main Dornbracht avec support de douche intégré
    Spécification
    • Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder

      • 3 individual sprays (standard, soft, massage) + 2 combinations (standard+soft, soft+massage)
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • Flange diameter 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.27803660FF0010
    • Famille de produitsGeneric
    • Groupe de produitsShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2020
    • Titre CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution