Publier vos produits
33500665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste
33500665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste
33500665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste
33500665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste
    Dornbracht

    33500665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste

    Traduit par Google,

    33500665 Meta META PURE Mitigeur monocommande lavabo avec vidage

    Spécification
    • 33500665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste

      • 167 mm projection
      • progressive cartridge
      • pivotable spout 360°
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 310 mm
      • height up to aerator 225 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 2x screw-in M 8 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Only suitable for basins with an overflow.

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33500665
    • Famille de produitsMeta
    • Groupe de produitsMETA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord