Publier vos produits
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
    Dornbracht

    33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm

    Traduit par Google,

    Meta META SLIM Mitigeur lavabo monocommande avec vidage 4-7/8"

    Spécification
    • Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 4-7/8"

      • 4-7/8" Projection
      • US drain with overflow
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Total height 5-1/4"
      • Height to aerator/spout outlet 2"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2 x pressure hose with 3/8” compression fitting
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)
      Suitable only for basins with overflow.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, brushed Durabrass, black matte, pastel green, light rose, yellow, grey blue, light grey, dark grey, chrome matte, Dark Platinum matte

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33501662FF0010
    • Famille de produitsMeta
    • Groupe de produitsMETA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures