Publier vos produits
33526670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with high spout without pop-up waste 150 mm
33526670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with high spout without pop-up waste 150 mm
    Dornbracht

    33526670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with high spout without pop-up waste 150 mm

    Traduit par Google,

    IMO Mitigeur monocommande lavabo avec bec haut sans vidage 5-7/8"

    Spécification
    • IMO Single-lever basin mixer with high spout without pop-up waste 5-7/8"

      • 5-7/8" Projection
      • Rigid spout
      • Rectangular aerated stream
      • Total height 10-3/8"
      • Height to aerator/spout outlet 8-3/8"
      • 1-3/8" hole diameter
      • Flange 2-3/8" x 2-3/8"
      • 2x 10 mm flexible supply lines including 3/8" US adapters
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, chrome matte

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33526670FF0010
    • Famille de produitsIMO
    • Groupe de produitsIMO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures