Publier vos produits
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
    Dornbracht

    36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste

    Traduit par Google,

    36861664FF0010 Meta META PURE Mitigeur lavabo mural sans vidage

    Spécification
      • 250 mm projection
      • fixed spout
      • circular, air-enriched flow
      • hole diameter spout 37 mm
      • hole diameter single-lever mixer 57 mm
      • rosette for spout Ø 55mm
      • rosette for mixer Ø 78mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      Codes & standards

      • NSF/ANSI 372

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

      Accessory is needed : 35860970-900010 Concealed wall-mounted single-lever mixer


      Spécifications techniques
      • Réference unique.36861664FF0010
      • Famille de produitsMeta
      • Groupe de produitsMETA
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-03-11
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalLaiton
      • Conçu enAllemagne
      • Fabriqué enAllemagne
      • Poids net (Kg)1.68
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
      • Classification IFCSoupape
      • Code ETIMEC011327
      • Nom ETIMBuilt-in mixing tap
      • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Numéro OmniClass23-31 11 00
      • Titre OmniClassFaucets