Publier vos produits
41780979 SERENITY SKY+ Rain panel (5 flow modes)
41780979 SERENITY SKY+ Rain panel (5 flow modes)
41780979 SERENITY SKY+ Rain panel (5 flow modes)
41780979 SERENITY SKY+ Rain panel (5 flow modes)
41780979 SERENITY SKY+ Rain panel (5 flow modes)
41780979 SERENITY SKY+ Rain panel (5 flow modes)
41780979 SERENITY SKY+ Rain panel (5 flow modes)
    Dornbracht

    41780979 SERENITY SKY+ Rain panel (5 flow modes)

    Traduit par Google,

    Avec le SERENITY SKY+, vous apportez des expériences aquatiques efficaces dans votre salle de bain ou votre spa. Des soins bienfaisants tels que Kneipp ou Aquapression s'intègrent ainsi naturellement dans votre routine bien-être quotidienne.

    SERENITY SKY + est disponible sans espace lumineux intégré.

    La variante améliorée SERENITY SKY+ propose cinq modes de débit uniques.

    Plusieurs variantes de finition de surface sont disponibles.

    Il peut donc proposer plusieurs solutions pour répondre à différents besoins.


    Contactez Dornbracht

    Spécification
      • exposed trim parts
      • Rain panel with 5 different flow modes
      • Rain panel, 600 x 420 mm
      • PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, max. flow rate 10 l/min (at 3 bar)
      • FULL RAIN, 455 x 315 mm, max. flow rate 14 l/min (at 3 bar)
      • LAMINAR FLOW, max. flow rate 10 l/min (at 3 bar)
      • AQUAPRESSURE FLOW, max. flow rate 9.4 l/min (at 3 bar)
      • COOL MIST, max. flow rate 1 l/min (at 3 bar)
      • min. recess depth 150 mm
      • weight 15kg
      • feed pipe (hot/cold): 2x DN 20
      • with anti-scale system
      • Recommended control element: xTool
      • Not suitable for use in a steam room.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.41780979
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord