Publier vos produits
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING

    POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING

    Traduit par Google,
    Le système arcoPlus®DBconnect a été conçu pour créer des applications verticales translucides hautes performances. Il peut être composé de différents types de panneaux arcoPlus® selon l'usage prévu (bien qu'il soit principalement proposé en quatre configurations standard), en assemblant deux panneaux arcoPlus® grâce à un profilé de joint spécial, afin d'obtenir une double ou triple paroi avec une ou deux cavités internes. Grâce à sa structure alvéolaire, arcoPlus®DBconnect est la solution idéale pour la création de parois verticales translucides offrant d'excellents avantages en termes d'isolation thermique. Le profilé de joint est disponible en deux versions, polycarbonate ou aluminium, afin de répondre aux exigences personnalisées en matière de transmission lumineuse ou de résistance aux charges. De plus, grâce aux fixations non traversantes, les panneaux ne nécessitent aucun perçage, offrant ainsi des avantages esthétiques et fonctionnels, comme la libre dilatation des panneaux. Avantages : Solution esthétique et design ; Installation facile et économique ; Haute résistance aux charges ; Transmission lumineuse ; Résistance aux UV et à la grêle ; Isolation thermique.
    Spécification
    • Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Coextrusion on 2 sides Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Min. bending radius Non-bendable Slope MIN Contact the Technical Department
    Spécifications techniques
    • Réference unique.arcoPlusDBconnectCLADDING
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur
    • Numéro OmniClass23-13 33 19 11
    • Titre OmniClassCladding and Curtainwall Panels

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique