Publier vos produits
Curaflam Nova® Multi

Curaflam Nova® Multi

  • Etanchéité des pénétrations
  • utilisation dans le tubage fourni par le client ou dans le carottage en béton WU (cuve blanche)
  • grande variabilité
Spécification
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 without radial
    • load as per 4.3.2 (no. G 30 322-2-3) - FHRK 45 D10
    • Gas and water-tight
    • Radon-tight – according to FHRK information sheet MB101
    • meets the requirements for radon precautionary areas
    • Bending of medium pipes up to 8º is possible
    • Can accommodate axial movements
    • 45 mm sealing width
    • DN 100 plugged sealing and from 20–63 mm
    • DN 200 plugged sealing and from 108–160 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.Curaflex-Nova-Multi
  • Famille de produitsSystèmes d'étanchéité
  • Groupe de produitsCuraflex Nova® systèmes d'étanchéité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCObjet
  • Numéro OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Titre OmniClassFire Safing Sealants