Publier vos produits
CRUV® Electric Humidifier
CRUV® Electric Humidifier
    DriSteem

    CRUV® Electric Humidifier

    Traduit par Google,

    L'humidificateur compact CRUV peut être monté à l'intérieur d'une enceinte existante, telle qu'une unité de conditionnement d'air monobloc ou dans un système existant, tel qu'une chambre climatique. CRUV est autonome, compatible avec tous les types d'eau, et le choix évident pour ajouter un système d'humidification tout en respectant les exigences d'espace minimales.

    Spécification
    • Capacity: Steam capacities from 6 to 102 pounds per hour (2.7 to 46 kg/h)

      Control: ±3% RH, standard CRUV controller or optional Vapor-logic® controller

      Applications: Designed to integrate inside an existing enclosure, such as a packaged air conditioning unit or added to an existing system, such as an environmental chamber

      Options: Water treatment system

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cruv-humidifier
    • Famille de produitsSteam Generation
    • Groupe de produitsElectric Steam Humidifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCHumidificateur
    • Code ETIMEC011628
    • Nom ETIMHumidifier (steam)
    • Nom UNSPSCHumidifiers
    • Code UNSPSC40101903
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numéro OmniClass23-33 27 15
    • Titre OmniClassAir Humidifiers
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment