Publier vos produits
Evair® Dehumidifier
Evair® Dehumidifier
    DriSteem

    Evair® Dehumidifier

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Les déshumidificateurs à réfrigérant DriSteem sont parfaitement adaptés à toute application commerciale nécessitant une capacité de 100 à 710 pintes par jour à 27 °C (80 °F) et 60 % d'humidité relative.

    DriSteem propose une gamme complète de déshumidificateurs à réfrigérant pour traiter l'humidité dans des applications de toutes tailles et dans divers environnements tels que le stockage, la production, le commerce de détail, l'éducation, les stations d'épuration, etc. La série RQ représente la plateforme la plus performante de la gamme, offrant une capacité de déshumidification maximale par kWh tout en maintenant des performances optimales sur une large plage de températures de fonctionnement.

    Notre conception innovante réduit la charge thermique sur votre système de chauffage, ventilation et climatisation, consomme moins d'énergie, ce qui vous permet de réaliser des économies sur vos factures d'électricité et de prévenir les surcharges du réseau électrique, vous donnant ainsi souvent droit à des aides financières. Sa conception mécanique compacte offre une capacité accrue dans un espace réduit, optimisant ainsi l'utilisation de l'espace, que ce soit pour des rénovations ou des constructions neuves.

    Spécification
    • The RQ series digital control panel delivers precise humidity management with:

      • Adjustable RH setpoints in 1% increments
      • Filter change and defrost notifications for easier maintenance
      • Self-diagnostics to speed up service and reduce downtime
      • Dark Mode for reducing light in sensitive environments
      • Low voltage terminal block for optional external control connection,
        ideal for overhead installations

      Maintaining a controlled environment will:

      • Prevent damage to sensitive instruments in processing environments
      • Support the plant grow cycle for indoor agriculture such as cannabis
      • Minimize the risk of equipment failure in manufacturing facilities
      • Preserve important materials and artifacts in storage space and museums
      • Safeguard against the spread of viruses and bacteria in dry storage and warehouses
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dehumidifier
    • Famille de produitsDriSteem Dehumidification
    • Groupe de produitsRQ Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCÉlément de construction