Publier vos produits
RO 200 Series Water Treatment System
RO 200 Series Water Treatment System
RO 200 Series Water Treatment System
RO 200 Series Water Treatment System
    DriSteem

    RO 200 Series Water Treatment System

    4.4 sur 5 étoiles4.4(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Système de traitement d'eau série RO 200
    Conçu pour les équipements DriSteem et un fonctionnement autonome, le système de traitement de l'eau par osmose inverse de la série RO 200 réduit ou élimine considérablement la maintenance des équipements en aval en éliminant plus de 98 % des solides dissous de l'eau d'alimentation.

    Traitement de l'eau compatible avec les systèmes d'automatisation des bâtiments
    Le contrôleur Vapor-logic® de notre système compact de traitement de l'eau par osmose inverse série RO 200 fournit des menus pour toutes les fonctions du système, avec une interface Web, et s'intègre aux systèmes d'automatisation des bâtiments Modbus®, BACnet® et LonTalk®.

    Surveillance TDS intégrée
    Le système RO-200 comprend un capteur TDS intégré qui envoie des notifications au système BAS lorsque la concentration totale de solides dissous augmente trop élevée, garantissant ainsi les performances continues du système.

    Conçu pour être économe en énergie
    Les membranes à haute efficacité et à très faible consommation d'énergie utilisent peu d'énergie pour générer de l'eau pure. Les cartouches à membrane pull-up permettent d'économiser de l'espace et facilitent le remplacement de la membrane.

    Spécification
      • Capacity: 100-300 pph or 12-36 gph permeate flow rate Integrated 4.4 gallon bladder tank (option to upgrade size of tank off side)
      • Vapor-logic control with top end control communication/alarms
      • Heavy duty frame, rotary pump, brass inlet solenoid valve, stainless steel membrane housings
      • Hygienic design with inactivity flushes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.200-series-water-treatment-system
    • Famille de produitsWater Treatment Systems
    • Groupe de produitsRO 200 Series Water Treatment System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Nom UNSPSCPackaged water treatment systems
    • Code UNSPSC47101522
    • Code Uniclass 2015Ss_55_70_98
    • Description de l'Uniclass 2015Water treatment systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 25 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Water Treatment
    • Numéro OmniClass23-27 55 33 11
    • Titre OmniClassWater Treatment Package Units

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie