Publier vos produits
Drane-kooler™ water tempering device
DriSteem

Drane-kooler™ water tempering device

Traduit par Google,

Le dispositif de tempérage de l'eau Drane-kooler™ mélange l'eau froide avec l'eau de refoulement chaude pour réduire la température de l'eau
avant qu'il n'entre dans le système de vidange. Ceci est conforme aux exigences du code et évite d'endommager la tuyauterie de vidange en PVC.

Caractéristiques et avantages

  • La vanne actionnée par la température est testée dans le temps pour être fiable et sans entretien. Et parce qu'il n'est pas électrique, aucun câblage n'est nécessaire.
  • Plusieurs options de montage. Fixez la plaque de montage intégrale à un mur, à un support de sol réglable ou à l'aide d'un ensemble pour le montage en suspension.
Spécification
  • Shipping weight: 9.5 lbs (4.3 kg)

    Operating weight: 15 lbs (6.8)

    Hot water inlet connection: 1" (DN25) pipe thread

    Tempered water outlet connection: 2" (DN50) pipe thread

    Cold water supply connection: 3/8" (DN10) pipe thread

    Material

    Drane-kooler body: 304 stainless steel (optional 316 stainless steel)

    Valve body: Bronze

    Vacuum breaker: Brass

Spécifications techniques
  • Réference unique.drane-kooler
  • Famille de produitsAccessories & Options
  • Groupe de produitsAccessories & Options
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres